欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Fupact INFD
49655 Schneider Electric 图片

49655

49655 Schneider Electric 图片
49655

铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    INF200...800
    产品系列
    FuPact
    产品类型
    裸电缆连接器
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    适用范围
    Fupact INF 负荷开关
    产品短名
    裸电缆连接器
    补充信息
    安装类型
    固定式
    导线材料

    接线能力
    电缆连接器120…300 mm² 软线 2 电缆
    电缆连接器120…300 mm² 单股硬线 2 电缆
    剥线长度
    70 mm
    紧固扭矩
    30…44 N.m 端子
    44 N.m 电缆
    可持续性
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49655 : 铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49655 : 铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49655 : 铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    铜/铝裸电缆连接器 2x(185-300 mm²) - 用于INFD 250..800
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /