欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Fupact ISFT
49860 Schneider Electric 图片
已退市

49860

49860 Schneider Electric 图片
已退市
49860

ISFT100分配连接器 - 一组3个

显示更多特色
49860替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    ISFT100
    产品系列
    FuPact
    产品类型
    分配连接器
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    适用范围
    Fupact ISFT 负荷开关
    产品短名
    分配连接器
    极数
    3P
    每套数量
    一组3个
    补充信息
    安装类型
    固定式
    导线材料

    接线能力
    电缆连接器1.5…10 mm² 单股硬线
    电缆连接器1.5…6 mm² 软线
    剥线长度
    18 mm
    紧固扭矩
    3 N.m 联接器
    2 N.m 电缆
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.9 MB
    日期 19-2-13
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49860 : 49860_REACH_DECLARATION
    描述
    49860_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    49860_REACH_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49860 : 49860_ROHS_DECLARATION
    描述
    49860_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    49860_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /