欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Fupact ISFT
49866 Schneider Electric 图片

49866

49866 Schneider Electric 图片
49866

ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    接线装置
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    适用范围
    Fupact ISFT ISFT100 熔断器切断开关
    Fupact ISFT ISFT160 熔断器切断开关
    极数
    3P
    每套数量
    一组3个
    补充信息
    导线材料

    接线能力
    电缆连接器1.5…95 mm² 单股硬线
    剥线长度
    25 mm
    紧固扭矩
    4 N.m
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49866 : ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
    描述
    ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    49866 : ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
    描述
    ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    ISFT160铜/铝裸电缆连接器 1.5-95 mm² - 一组 3 个
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /