欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Vigilohm 绝缘监测装置
50615 Schneider Electric 图片

50615

50615 Schneider Electric 图片
50615

XL316 探测器 单相辅助电压 - 115..127 V AC 50/60 Hz

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Vigilohm
    产品短名
    XL316
    测量类型
    本地测量
    触点构成
    2 NO/NC
    接地系统
    IT
    显示类型
    LED
    量程
    0.1...999 kΩ
    通道数量
    16
    故障保险特征
    额定电源电压 [Us]
    115...127 V 交流 50/60 Hz 容限: - 15...10 %
    安装位置
    水平方向 安装
    补充信息
    信号传输功能
    报警
    绝缘值显示
    轮流检测时间
    15 s
    试验
    手动,自测
    分断能力
    10 A 在…上 24 V DC, L/R = 1 ms
    0.45 A 在…上 220 V DC, L/R = 1 ms
    0.65 A 在…上 120 V DC, L/R = 1 ms
    2.5 A 在…上 48 V DC, L/R = 1 ms
    5 A 在…上 230 V AC, cos phi = 0.7
    3 A 在…上 400 V AC, cos phi = 0.7
    maximum power consumption in VA
    30 VA
    安装类型
    嵌入安装
    安装方式
    配电柜
    底板安装
    机柜
    高度
    129 mm
    宽度
    153 mm
    深度
    213.5 mm
    产品重量
    3.5 kg
    接线端子
    隧道类端子 1.5 mm²
    环境
    绝缘性能
    2500 V
    符合标准
    IEC 364第4部分和第5部分
    NF C 15-100 §413.4
    IEC 61557-8
    UTE C 63-080 类别 DLD/M
    运行温度
    -5…55 °C
    贮存环境温度
    -20…70 °C
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /