跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
+ 10
用于NetShelter SX 42U的APC机架气流遏制前端组件,宽度为600mm
ACCS1005
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
105
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
否
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
1-Pre-Contract Audit for 1- 300-600mm ACRD or ACRP DX or Amico DX or CW or LE CW or UF LE DX to 50kW
WPCAVCOOL-UG-02
按照机架或InRow气流遏制元件或前或后的位置实施(1)次装配服务
WASSEM5X8-AX-21
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答