欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Actassi产品 解决方案
ACTC5E110WMN100K Schneider Electric 图片

ACTC5E110WMN100K

ACTC5E110WMN100K Schneider Electric 图片
ACTC5E110WMN100K

超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Actassi
    产品类型
    配线架套装
    设备简介
    无腿
    颜色
    白色
    补充信息
    安装方式
    机架
    墙装
    设备组成
    底座连接器: 110连接器 100对
    连接器: 110连接器 4 对 (一套20个)
    连接器: 110连接器 5 对 (一组4个)
    通信网络类别
    超5类
    产品适用范围
    跳线
    跳线
    Asia Pacific
    包装单位
    包装1的重量
    292.000 g
    包装1高度
    36.000 mm
    包装1宽度
    203.000 mm
    包装1长度
    457.200 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTC5E110WMN100K : 超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
    描述
    超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTC5E110WMN100K : 超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
    描述
    超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    超五类100对无腿型110配线架,含20个C4/4个C5连接器
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。