欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Actassi产品 解决方案
ACTFP2TL1M35M100 Schneider Electric 图片

ACTFP2TL1M35M100

ACTFP2TL1M35M100 Schneider Electric 图片
ACTFP2TL1M35M100

ST-LC双工OM3光跳线10m

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Actassi
    产品类型
    多模光纤跳线
    颜色
    护套: aqua
    ST housing: 金属
    ST boot: aqua
    LC双工容器: aqua
    LC双工护套: 白色
    LC双工夹: aqua
    电缆包装
    卷 的 10 m
    包装类型
    塑料袋
    补充信息
    maximum attenuation
    3.5 dB / 1 km 在…上 850 nm
    1.5 dB / 1 km 在…上 1300 nm
    弯曲半径
    32 mm dynamic
    16 mm 静态
    maximum insertion loss
    0.2 dB ST接头
    0.2 dB LC
    minimum return loss
    30 dB ST接头
    30 dB LC
    光纤性能
    OM3 50/126 µm
    光纤直径
    600 µm
    护套类型
    压缩 2 1.6 mm LSZH(低烟无卤材料)
    运行条件
    连接
    交换模式
    双工
    传送模式
    多模
    光纤数量
    2
    宽度
    3.4 mm
    高度
    1.6 mm
    材料
    陶瓷: ST connector ferrule
    陶瓷: LC连接器套圈
    Nickel plated zinc: ST housing
    热塑性塑料: LC双工容器
    TPE(热塑性弹性体): boot
    电缆长度
    10 m
    Asia Pacific
    环境
    环境温度
    -20…60 °C
    安装环境的空气温度
    -20…60 °C
    贮存环境温度
    -20…60 °C
    环境特征
    LSZH(低烟无卤):
    标准
    光纤特性: ITU G.651
    防烟: IEC 60332-1
    LSZH: IEC 60754-1
    LSZH: IEC 60754-2
    LSZH: IEC 61034
    光纤特性: IEC 60793-2-10 型号 A1a.2
    LC 连接头: TIA/EIA-604-10 A
    LC 连接头: IEC 61754-20 Ed.2
    ST connector: TIA/EIA-604-2
    ST connector: IEC 61754-2
    光纤特性: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
    防火: IEC 60332-3C
    光纤特性: TIA/EIA-568-C.3
    防烟: UL 94 V1
    包装单位
    包装1的重量
    271.880 g
    包装1高度
    1.000 cm
    包装1宽度
    1.000 cm
    包装1长度
    1.000 cm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文1
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTFP2TL1M35M100 : ACTFP2TL1M35M100_ROHS_DECLARATION
    描述
    ACTFP2TL1M35M100_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-4
    描述
    ACTFP2TL1M35M100_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。