欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Actassi产品 解决方案
ACTMTMMT12LS025F Schneider Electric 图片

ACTMTMMT12LS025F

ACTMTMMT12LS025F Schneider Electric 图片
ACTMTMMT12LS025F

MPO-MPO预端接光缆,12芯,多模,OM3,LSZH,25

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Actassi
    产品类型
    主干缆
    电缆包装
    卷 的 2.5 m
    补充信息
    maximum attenuation
    1.5 dB / 1 km
    maximum insertion loss
    0.15 dB 平均值
    0.15 dB 最大值
    minimum return loss
    30 dB
    光纤性能
    OM3
    极化
    对翻转
    光纤数量
    12
    Asia Pacific
    环境
    环境特征
    LSZH(低烟无卤):
    强度: 芳纶纱
    标准
    阻燃: IEC 60332-1
    包装单位
    包装1的重量
    660.000 g
    包装1高度
    164.000 mm
    包装1宽度
    419.000 mm
    包装1长度
    419.000 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文1
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTMTMMT12LS025F : ACTMTMMT12LS025F_ROHS_DECLARATION
    描述
    ACTMTMMT12LS025F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-9
    描述
    ACTMTMMT12LS025F_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。