欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Actassi产品 解决方案
ACTPC5ESBCM100BU Schneider Electric 图片
已退市

ACTPC5ESBCM100BU

ACTPC5ESBCM100BU Schneider Electric 图片
已退市
ACTPC5ESBCM100BU

Cat5E FTP跳线_10M_CM_蓝色

显示更多特色
ACTPC5ESBCM100BU替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    range
    Actassi
    product
    跳线
    颜色
    兰色
    屏蔽电缆类型
    FTP
    补充信息
    额定电压
    150 V AC
    额定电流 [In]
    1.5 A
    绝缘电阻
    1 MΩ
    cable length (customisable value in configurator)
    0…10 m
    通信网络类别
    超5类
    触点材料
    磷青铜,50微英寸镀金层和100微英寸镀镍层
    接触电阻
    10 mΩ
    AWG
    AWG 26
    minimum number of matings
    1000 次
    Asia Pacific
    环境
    阻燃
    CM
    标准
    IEC 60603-7
    FCC part 68 subpart F
    AS/NZS 3080:2003
    包装单位
    包装1的重量
    255.000 g
    包装1高度
    10.000 mm
    包装1宽度
    302.000 mm
    包装1长度
    210.000 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    正在探查中
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTPC5ESBCM100BU : ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTPC5ESBCM100BU : ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_DECLARATION
    描述
    ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    ACTPC5ESBCM100BU_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。