欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Actassi产品 解决方案
ACTPTG6ASBCM20BU Schneider Electric 图片

ACTPTG6ASBCM20BU

ACTPTG6ASBCM20BU Schneider Electric 图片
ACTPTG6ASBCM20BU

超六类 跳线 2米 CM,蓝色

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    range
    Actassi
    product
    跳线
    颜色
    兰色
    屏蔽电缆类型
    FTP
    补充信息
    电缆类型
    4 pair cables
    额定电流 [In]
    2.1 A
    绝缘电阻
    500 MΩ
    cable length (customisable value in configurator)
    0…2 m
    通信网络类别
    6A
    触点材料
    镍,带50µ镀金层
    接触电阻
    20 mΩ
    AWG
    AWG 26
    minimum number of matings
    750 次
    Asia Pacific
    环境
    阻燃
    CM
    标准
    TIA/EIA-569-B
    ISO/IEC 11802 Ea
    包装单位
    包装1的重量
    90.000 g
    包装1高度
    16.000 mm
    包装1宽度
    254.000 mm
    包装1长度
    203.000 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    正在探查中
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTPTG6ASBCM20BU : 超六类 跳线 2米 CM,蓝色
    描述
    超六类 跳线 2米 CM,蓝色
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    超六类 跳线 2米 CM,蓝色
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ACTPTG6ASBCM20BU : 超六类 跳线 2米 CM,蓝色
    描述
    超六类 跳线 2米 CM,蓝色
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    超六类 跳线 2米 CM,蓝色
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。