China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
查看所有 Phaseo ASIABL系列开关电源
ASIABLB3002 Schneider Electric 图片
已退市

ASIABLB3002

ASIABLB3002 Schneider Electric 图片
已退市
ASIABLB3002

AS-I ABL可调式开关电源 输出电压 100~240V 输出电压 直流30V 额定功率72W

显示更多特色 >
ASIABLB3002替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Phaseo AS-Interface
    产品类型
    电源
    电源类型
    调节开关模式
    输出电压
    30 V DC 适用 AS-Interface线路
    额定功率 [W]
    72 W
    输入电压
    100...240 V 交流 相线到相线, 端子: L1-L2
    100...240 V 交流 单相, 端子: N-L1
    电源输出电流
    2.4 A
    操作位置
    垂直
    补充信息
    输入电压限制
    85...264 V
    网络频率限制
    47…63 Hz
    输入电压公差
    - 15...10 %
    瞬间峰值电流
    30 A
    功率因数校正
    0.65
    功率
    83 % 在…上 30 V
    功耗W
    14.7 W 在…上 30 V
    电流消耗
    0.5 A
    输入保护类型
    集成熔丝(不可换)
    线路与负载调节
    3 %
    残波
    300 mV
    保持时间
    >= 10 ms
    输出保护类型
    防过载, optical power : 1.1 x In
    防过压, optical power : 脱扣 如果 U > 1.2 x Un
    防短路, optical power : 自动重置
    防欠压, optical power : 脱扣 如果 U < 0.95 x Un
    接线能力
    AS-Interface线路: 螺钉类型终端 4 x 2.5 mm², 4 端子 , 电缆截面积: 2.5 mm² (AWG 14)
    输入接线: 螺钉类型终端 2 x 2.5 mm², 2 端子 , 电缆截面积: 2.5 mm² (AWG 14)
    输入接地连接: 螺钉类型终端 1 x 2.5 mm², 1 端子 , 电缆截面积: 2.5 mm² (AWG 14)
    输出接地连接: 螺钉类型终端 2 x 2.5 mm², 2 端子 , 电缆截面积: 2.5 mm² (AWG 14)
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    75 mm 对称 DIN 导轨
    工作海拔
    2000 m
    测试名
    传播的电磁场 符合 EN/IEC 61000-4-3 级别 3
    快速瞬变 符合 IEC 61000-4-4 级别 3
    传导/辐射传播 符合 EN 55022 类别 B
    静电放电 符合 EN/IEC 61000-4-2
    发射 符合 EN 61000-6-3
    感应电磁场 符合 EN/IEC 61000-4-6
    主插座 符合 IEC 61000-4-11
    振动 符合 EN/IEC 61131-2
    平均故障时间
    100000 小时 在…上 40 °C
    LED状态
    输出电压: LED (绿色)
    输入电压: LED (橘黄色)
    产品重量
    0.8 kg
    环境
    产品认证
    CSA 22-2 No 950
    UL 508
    TUV 60950-1
    环境特征
    EMC 符合 EN 50081-1
    EMC 符合 EN 55022 类别 B
    EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2
    安全 符合 EN 60950-1
    IP 保护等级
    IP20 符合 EN/IEC 60529
    环境温度
    0…50 °C (无)
    50…60 °C (有)
    贮存环境温度
    -25…70 °C
    相对湿度
    0…95 % 无冷凝或滴水
    绝缘性能
    3000 V 输入和接地之间
    3000 V 输入和输出之间
    500 V 输入和接地之间
    500 V 输出之间
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /