跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
+ 5
1 视频
软起动器 ATS130, 65A, 200-480VAC, 控制电压24VDC
ATS130N2D65LT
额定工作电流 [Ie]:
可实现设计优化与时间节省
优化的电机管理。(搭配 TeSys Deca 电机断路器)
免预测性维护
提升安装与接线环节的运行效率
标准配置的高启动能力,且可进一步扩展
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
182
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
TeSys GV3P电机热磁断路器,旋钮式, 热脱扣范围: 48-65 A, EverLink BTR 端子
GV3P65
TeSys Deca GV3 P 电动机热磁断路器, 旋钮(控制), 热脱口范围: 48…65 A, 另带一EverLink BTR端子
GV3P651
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答