我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
变频器 ATV320 - 5.5kW - 380…500V -三相(书本型)

ATV320U55N4B

节省时间和空间
减少停机时间和维护成本
优化的风机和泵的应用,最高可节能 30%
先进的互联互通功能可减少初始投资,同时保持设计的灵活性
控制异步和同步电机,包括 IE2、IE3 和 PM 电机
Environmental Data
生命周期总碳足迹
4939
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答