欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   ATV610变频器
ATV610C13N4 Schneider Electric 图片

ATV610C13N4

Green premium brand logo
ATV610C13N4 Schneider Electric 图片
ATV610C13N4
Green premium brand logo

变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Easy Altivar 610
    产品类型
    变频器
    应用领域
    风扇,泵,压缩机,传送带
    产品短名
    ATV610
    变量
    标准版本
    产品功能
    异步电机
    安装类型
    柜装
    EMC 滤波器
    集成的 符合 EN/IEC 61800-3 category C4 和 50 m 最长电机电缆
    IP 保护等级
    IP20
    冷却方式
    强制通风
    供电频率
    50...60 Hz +/-5 %
    网络相数
    3 相
    额定电源电压 [Us]
    380...415 V - 15...10 %
    电动机功率 (kW)
    132 kW 适用 标准负载
    110 kW 适用 重载
    电机功率
    200 hp 适用 标准负载
    150 hp 适用 重载
    线路电流
    237 A 在…上 380 V (标准负载)
    213 A 在…上 415 V (标准负载)
    201 A 在…上 380 V (重载)
    188 A 在…上 415 V (重载)
    预期线路Isc
    50 kA
    视在功率
    153.1 kVA 在…上 415 V (标准负载)
    135.1 kVA 在…上 415 V (重载)
    连续输出电流
    250 A 在…上 2.5 kHz 适用 标准负载
    211 A 在…上 2.5 kHz 适用 重载
    最大瞬变电流
    275 A 在 60 s (标准负载)
    317 A 在 60 s (重载)
    异步电机控制配置文件
    标准变转矩
    优化转矩模式
    标准恒转矩
    输出频率
    0.0001…0.5 kHz
    额定开关频率
    2.5 kHz
    开关频率
    1...8 kHz 可调
    number of preset speeds
    16个预置速度
    通讯端口协议
    Modbus 串行
    选项卡
    卡槽A: 通信卡, Profibus DP V1
    卡槽A: 逻辑或模拟I/O扩展卡
    卡槽A: 继电器输出卡
    补充信息
    输出电压
    <= 电源电压
    电机滑差补偿
    自动 无论负载情况
    可调
    可以抑制
    不适用永磁同步电机规律
    加速和减速倾斜
    S, U 或自定义
    从 0.01 至 9000 s 独立线性可调
    制动至停止
    采用直流注入
    保护类型
    热保护: 马达
    电机断相: 马达
    热保护: 驱动
    过热: 驱动
    输出相线和接地之间的过流: 驱动
    输出电压过载: 驱动
    短路保护: 驱动
    电机断相: 驱动
    直流总线过压: 驱动
    线路电源过压: 驱动
    总线供电欠压: 驱动
    总线供电失相: 驱动
    超速: 驱动
    控制电路上制动: 驱动
    频率分辨率
    显示单元: 0.1 Hz
    模拟量输入: 0.012/50 Hz
    电气连接
    控制, 螺钉终端: 0.5...1.5 mm²
    线路侧, 螺钉终端: 2 x 70...3 x 120 mm²
    马达, 螺钉终端: 3 x 70...3 x 120 mm²
    端口类型
    1 RJ45 (在远程图形终端) 适用 Modbus 串行
    物理接口
    2线制RS485 适用 Modbus 串行
    传输帧
    RTU 适用 Modbus 串行
    传输率
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s 适用 Modbus 串行
    极化方式
    无阻抗 适用 Modbus 串行
    地址数
    1…247 适用 Modbus 串行
    访问方法
    从(站)
    电源
    用于逻辑输入的外部电源: 24 V 直流 (19…30 V), <1.25 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    本地信号指示
    2 LED本地诊断:
    1 个LED (黄色)集成通讯状态:
    2 LED (双色)通讯模块状态:
    1 个LED (红色)电压状态:
    宽度
    320 mm
    高度
    852 mm
    1159 mm 符合IP21安装套件
    深度
    390 mm
    产品重量
    82 kg
    模拟量输入数量
    3
    模拟量输入类型
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电压: 0...10 V 直流, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电流: 0...20 mA, 阻抗: 250 Ω, 分辨率 12 bits
    AI2, AI3 软件-可配置温度探测器或水位传感器
    离散量输入数量
    6
    数字量输入类型
    DI1...DI6 可编程为逻辑输入, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 可编程为脉冲输入: 0…30 kHz, 24 V 直流 (<= 30 V)
    输入兼容
    DI1...DI6: 逻辑输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: 脉冲输入 1 级 PLC 符合 IEC 65A-68
    离散量输入逻辑
    正逻辑(源): DI1...DI6 可配置 逻辑输入, < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
    负逻辑 (漏): DI1...DI6 可配置 逻辑输入, > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
    正逻辑(源): DI5, DI6 可配置 脉冲输入, < 0.6 V (状态 0), > 2.5 V (状态 1)
    模拟量输出数量
    2
    模拟量输出 型号
    软件-可配置电流 AQ1, AQ2: 0...20 mA, 分辨率 10 bits
    软件-可配置电压 AQ1, AQ2: 0...10 V DC 阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits
    采样期间
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - 模拟量输入
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI6)可配置 - 离散量输入
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)可配置 - 脉冲输入
    10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - 模拟量输出
    精度
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 用于60 °C的温度变动 模拟量输入
    +/- 1 % AQ1, AQ2 用于60 °C的温度变动 模拟量输出
    线性度误差
    AI1, AI2, AI3: 最大值 +/- 0.15 % 适用 模拟量输入
    AQ1, AQ2: +/- 0.2 % 适用 模拟量输出
    继电器输出数量
    3
    继电器输出类型
    可配置的继电器逻辑 R1: 故障继电器 NO/NC 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R2: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R3: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    更新时间
    继电器输出 (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    最小开关电流 [Imin]
    继电器输出 R1, R2, R3: 5 mA 在…上 24 V DC
    最大开关电流
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 30 V DC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 30 V DC
    隔离
    电源与控制端子之间
    绝缘电阻
    > 1 MOhm 接地 1 分钟 500 V 直流
    环境
    噪音等级
    76 dB 符合 86/188/EEC
    功耗W
    2755 W(强制通风) 在…上 380 V,开关频率 2.5 kHz
    操作位置
    垂直方向 +/- 10°
    电磁兼容性
    静电放电抗干扰 级别 3 符合 IEC 61000-4-2
    射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
    抗快速瞬变 级别 4 符合 IEC 61000-4-4
    1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 符合 IEC 61000-4-5
    抗射频场引起的传导波动 级别 3 符合 IEC 61000-4-6
    污染等级
    2 符合 EN/IEC 61800-5-1
    抗振动
    波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    6 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    相对湿度
    5…95 % 无冷凝 符合 IEC 60068-2-3
    环境温度
    -15…45 °C (无)
    45…60 °C (有)
    工作海拔
    <= 1000 m 无
    1000...4800 m 电流降额 1%/100m
    环境特征
    化学污染抵抗 等级3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    尘土污染抵抗 等级3S3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    标准
    EN/IEC 61800-3
    环境2分类C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    产品认证
    REACH
    标识
    CE
    包装单位
    包装1的单位类别
    PCE
    包装1的数量
    1
    包装1的重量
    85 kg
    包装1高度
    65 cm
    包装1宽度
    47 cm
    包装1长度
    103 cm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言14
    • 中文10
    • 英文6
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    变频器ATV610 用于0.75至160kW的异步电机 产品目录2019 (版本 1.5)
    描述
    变频器ATV610 用于0.75至160kW的异步电机 产品目录2019
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.3 MB
    日期 19-1-1
    描述
    变频器ATV610 用于0.75至160kW的异步电机 产品目录2019
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    1) 完整参数列表 ATV610 (版本 01)
    描述
    Easy Altivar ATV610
    prp.document.label.format pdf
    大小 441.8 KB
    日期 20-4-28
    描述
    Easy Altivar ATV610
    1) 快速起动指南 ATV610 (版本 06)
    描述
    Easy Altivar ATV610
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.7 MB
    日期 20-4-28
    描述
    Easy Altivar ATV610
    2) Altivar Easy ATV610 安装手册 (版本 07)
    描述
    Altivar Easy 变频器 ATV610 安装手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 7.6 MB
    日期 19-5-17
    描述
    Altivar Easy 变频器 ATV610 安装手册
    3) Altivar Easy ATV610 变频器编程手册 (版本 04)
    描述
    ATV610 变频器编程手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.7 MB
    日期 17-5-30
    描述
    ATV610 变频器编程手册
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 695.9 KB
    日期 19-2-4
    prp.document.label.format pdf
    大小 576.3 KB
    日期 16-8-2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610C13N4 : 变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-13
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610C13N4 : 变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-13
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 637.9 KB
    日期 16-3-1
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    Instruction Sheet: RoHS 有害物质 (版本 01)
    描述
    本表格依据SJ/T11364的规定编制。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.1 MB
    日期 16-5-30
    描述
    本表格依据SJ/T11364的规定编制。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.4 MB
    日期 16-3-1
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610C13N4 : 变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-13
    描述
    变频器 ATV610 - 132 kW / 200HP - 380...415 V - IP20
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。