欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   ATV610变频器
ATV610D37N4 Schneider Electric 图片

ATV610D37N4

Green premium brand logo
ATV610D37N4 Schneider Electric 图片
ATV610D37N4
Green premium brand logo

变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20

显示更多特色
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Easy Altivar 610
    产品类型
    变频器
    应用领域
    风扇,泵,压缩机,传送带
    产品短名
    ATV610
    变量
    标准版本
    产品功能
    异步电机
    安装类型
    柜装
    EMC 滤波器
    集成的 符合 EN/IEC 61800-3 category C4 和 50 m 最长电机电缆
    IP 保护等级
    IP20
    冷却方式
    强制通风
    供电频率
    50...60 Hz +/-5 %
    网络相数
    3 相
    额定电源电压 [Us]
    380...415 V - 15...10 %
    电动机功率 (kW)
    37 kW 适用 标准负载
    30 kW 适用 重载
    电机功率
    50 hp 适用 标准负载
    40 hp 适用 重载
    线路电流
    76.6 A 在…上 380 V (标准负载)
    72.9 A 在…上 415 V (标准负载)
    65.8 A 在…上 380 V (重载)
    61.8 A 在…上 415 V (重载)
    预期线路Isc
    22 kA
    视在功率
    52.4 kVA 在…上 415 V (标准负载)
    44.4 kVA 在…上 415 V (重载)
    连续输出电流
    74.5 A 在…上 4 kHz 适用 标准负载
    59.6 A 在…上 4 kHz 适用 重载
    最大瞬变电流
    82 A 在 60 s (标准负载)
    89.4 A 在 60 s (重载)
    异步电机控制配置文件
    标准恒转矩
    优化转矩模式
    标准变转矩
    输出频率
    0.0001…0.5 kHz
    额定开关频率
    4 kHz
    开关频率
    2...12 kHz 可调
    number of preset speeds
    16个预置速度
    通讯端口协议
    Modbus 串行
    选项卡
    卡槽A: 通信卡, Profibus DP V1
    卡槽A: 逻辑或模拟I/O扩展卡
    卡槽A: 继电器输出卡
    补充信息
    输出电压
    <= 电源电压
    电机滑差补偿
    可以抑制
    可调
    不适用永磁同步电机规律
    自动 无论负载情况
    加速和减速倾斜
    S, U 或自定义
    从 0.01 至 9000 s 独立线性可调
    制动至停止
    采用直流注入
    保护类型
    热保护: 马达
    电机断相: 马达
    热保护: 驱动
    过热: 驱动
    输出相线和接地之间的过流: 驱动
    输出电压过载: 驱动
    短路保护: 驱动
    电机断相: 驱动
    直流总线过压: 驱动
    线路电源过压: 驱动
    总线供电欠压: 驱动
    总线供电失相: 驱动
    超速: 驱动
    控制电路上制动: 驱动
    频率分辨率
    显示单元: 0.1 Hz
    模拟量输入: 0.012/50 Hz
    电气连接
    控制, 螺钉终端: 0.5...1.5 mm²
    线路侧, 螺钉终端: 35...50 mm²
    马达, 螺钉终端: 35...50 mm²
    端口类型
    1 RJ45 (在远程图形终端) 适用 Modbus 串行
    物理接口
    2线制RS485 适用 Modbus 串行
    传输帧
    RTU 适用 Modbus 串行
    传输率
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s 适用 Modbus 串行
    极化方式
    无阻抗 适用 Modbus 串行
    地址数
    1…247 适用 Modbus 串行
    访问方法
    从(站)
    电源
    用于逻辑输入的外部电源: 24 V 直流 (19…30 V), <1.25 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    本地信号指示
    2 LED本地诊断:
    1 个LED (黄色)集成通讯状态:
    2 LED (双色)通讯模块状态:
    1 个LED (红色)电压状态:
    宽度
    226 mm
    高度
    613 mm
    706 mm 带EMC板
    深度
    271 mm
    产品重量
    26.8 kg
    模拟量输入数量
    3
    模拟量输入类型
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电压: 0...10 V 直流, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电流: 0...20 mA, 阻抗: 250 Ω, 分辨率 12 bits
    AI2, AI3 软件-可配置温度探测器或水位传感器
    离散量输入数量
    6
    数字量输入类型
    DI1...DI6 可编程为逻辑输入, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 可编程为脉冲输入: 0…30 kHz, 24 V 直流 (<= 30 V)
    输入兼容
    DI1...DI6: 逻辑输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: 脉冲输入 1 级 PLC 符合 IEC 65A-68
    离散量输入逻辑
    正逻辑(源): DI1...DI6 可配置 逻辑输入, < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
    负逻辑 (漏): DI1...DI6 可配置 逻辑输入, > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
    正逻辑(源): DI5, DI6 可配置 脉冲输入, < 0.6 V (状态 0), > 2.5 V (状态 1)
    模拟量输出数量
    2
    模拟量输出 型号
    软件-可配置电流 AQ1, AQ2: 0...20 mA, 分辨率 10 bits
    软件-可配置电压 AQ1, AQ2: 0...10 V DC 阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits
    采样期间
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - 模拟量输入
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI6)可配置 - 离散量输入
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)可配置 - 脉冲输入
    10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - 模拟量输出
    精度
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 用于60 °C的温度变动 模拟量输入
    +/- 1 % AQ1, AQ2 用于60 °C的温度变动 模拟量输出
    线性度误差
    AI1, AI2, AI3: 最大值 +/- 0.15 % 适用 模拟量输入
    AQ1, AQ2: +/- 0.2 % 适用 模拟量输出
    继电器输出数量
    3
    继电器输出类型
    可配置的继电器逻辑 R1: 故障继电器 NO/NC 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R2: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R3: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    更新时间
    继电器输出 (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    最小开关电流 [Imin]
    继电器输出 R1, R2, R3: 5 mA 在…上 24 V DC
    最大开关电流
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 30 V DC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 30 V DC
    隔离
    电源与控制端子之间
    绝缘电阻
    > 1 MOhm 接地 1 分钟 500 V 直流
    环境
    噪音等级
    75 dB 符合 86/188/EEC
    功耗W
    842 W(强制通风) 在…上 380 V,开关频率 4 kHz
    109 W(自然通风) 在…上 380 V,开关频率 4 kHz
    冷却空气容量
    240 m3/h
    操作位置
    垂直方向 +/- 10°
    电磁兼容性
    静电放电抗干扰 级别 3 符合 IEC 61000-4-2
    射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
    抗快速瞬变 级别 4 符合 IEC 61000-4-4
    1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 符合 IEC 61000-4-5
    抗射频场引起的传导波动 级别 3 符合 IEC 61000-4-6
    污染等级
    2 符合 EN/IEC 61800-5-1
    抗振动
    波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    相对湿度
    5…95 % 无冷凝 符合 IEC 60068-2-3
    环境温度
    -15…45 °C (无)
    45…60 °C (有)
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    工作海拔
    <= 1000 m 无
    1000...4800 m 电流降额 1%/100m
    环境特征
    化学污染抵抗 等级3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    尘土污染抵抗 等级3S3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    标准
    EN/IEC 61800-3
    环境2分类C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    产品认证
    REACH
    标识
    CE
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言18
    • 中文6
    • 英文12
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 5.3 MB
    日期 19-12-16
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    2) Altivar Easy ATV610 安装手册 (版本 07)
    描述
    Altivar Easy 变频器 ATV610 安装手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.5 MB
    日期 19-5-17
    描述
    Altivar Easy 变频器 ATV610 安装手册
    3) Altivar Easy ATV610 变频器编程手册 (版本 04)
    描述
    ATV610 变频器编程手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.7 MB
    日期 17-5-30
    描述
    ATV610 变频器编程手册
    1) ATV610 快速启动指南 (版本 04)
    描述
    Altivar610 快速启动指南
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.5 MB
    日期 16-7-13
    描述
    Altivar610 快速启动指南
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.4 MB
    日期 19-12-16
    2) Altivar Easy ATV610 Installation Manual (版本 07)
    描述
    Altivar Easy Variable Speed Drives ATV610 Installation Manual
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.3 MB
    日期 19-5-17
    描述
    Altivar Easy Variable Speed Drives ATV610 Installation Manual
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.1 MB
    日期 16-7-13
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.8 MB
    日期 15-8-7
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.5 MB
    日期 14-11-28
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 695.9 KB
    日期 19-2-4
    prp.document.label.format pdf
    大小 576.3 KB
    日期 16-8-2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610D37N4 : 变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-24
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610D37N4 : 变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-24
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 184.7 KB
    日期 15-11-1
    prp.document.label.format pdf
    大小 128.6 KB
    日期 14-6-1
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 184.7 KB
    日期 15-11-1
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.6 MB
    日期 14-6-1
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV610D37N4 : 变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-24
    描述
    变频器 ATV610 - 37 kW/50 HP - 380...415 V - IP20
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /