欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   ATV御程系列ATV600
ATV630D18M3 Schneider Electric 图片

ATV630D18M3

Green premium brand logo
ATV630D18M3 Schneider Electric 图片
ATV630D18M3
Green premium brand logo

变频器ATV630 - 18.5kW/25HP - 200…240V - IP21/UL类型1

显示更多特色
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    ATV御程系列 ATV600
    产品类型
    变频器
    应用领域
    过程应用
    产品短名
    ATV630
    变量
    标准版本
    产品功能
    同步电机
    异步电机
    EMC 滤波器
    无EMC 滤波器
    IP 保护等级
    IP21 符合 IEC 61800-5-1
    IP21 符合 IEC 60529
    防护等级
    UL类型1 符合 UL 508C
    冷却方式
    强制通风
    供电频率
    50...60 Hz - 5...5 %
    网络相数
    3 相
    额定电源电压 [Us]
    200...240 V - 15...10 %
    电动机功率 (kW)
    18.5 kW (标准负载)
    15 kW (重载)
    电机功率
    25 hp 标准负载
    20 hp 重载
    线路电流
    66.7 A 在…上 200 V (标准负载)
    54.5 A 在…上 240 V (标准负载)
    53.1 A 在…上 200 V (重载)
    44.9 A 在…上 240 V (重载)
    预期线路Isc
    50 kA
    视在功率
    22.7 kVA 在…上 240 V (标准负载)
    18.7 kVA 在…上 240 V (重载)
    连续输出电流
    78.4 A 在…上 4 kHz 适用 标准负载
    63.4 A 在…上 4 kHz 适用 重载
    最大瞬变电流
    86.2 A 在 60 s (标准负载)
    95.1 A 在 60 s (重载)
    异步电机控制配置文件
    优化转矩模式
    标准变转矩
    标准恒转矩
    同步电机控制配置模式
    永磁同步电机
    Synchronous reluctance motor
    输出频率
    0.0001…0.5 kHz
    变频器输出频率
    0.1…599 Hz
    额定开关频率
    4 kHz
    开关频率
    2...12 kHz 可调
    4...12 kHz 有
    安全功能
    STO(安全扭矩中断) SIL 3
    离散量输入逻辑
    16个预置速度
    通讯端口协议
    以太网
    Modbus 串行
    Modbus TCP
    选项卡
    卡槽A: 通讯模块, Profibus DP V1
    卡槽A: 通讯模块, Profinet
    卡槽A: 通讯模块, DeviceNet
    卡槽A: 通讯模块, Modbus TCP/EtherNet/IP
    卡槽A: 通讯模块, CANopen 雏菊链 RJ45
    卡槽A: 通讯模块, CANopen SUB-D 9
    卡槽A: 通讯模块, CANopen 螺钉端子排
    卡槽A/卡槽B: 数字和输入I/O扩展模块
    卡槽A/卡槽B: 继电器输出扩展模块
    卡槽A: 通讯模块, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    通讯模块, BACnet MS/TP
    通讯模块, 以太网Powerlink
    补充信息
    输出电压
    <= 电源电压
    容许的临时增强电流
    1.1 x In 在 60 s (标准负载)
    1.5 x In 在 60 s (重载)
    电机滑差补偿
    自动 无论负载情况
    可以抑制
    不适用永磁同步电机规律
    可调
    加速和减速倾斜
    线性可单调 从0.01...9999S
    制动至停止
    采用直流注入
    保护类型
    热保护: 马达
    安全转矩关闭: 马达
    电机断相: 马达
    热保护: 驱动
    安全转矩关闭: 驱动
    过热: 驱动
    输出相线和接地之间的过流: 驱动
    输出电压过载: 驱动
    短路保护: 驱动
    电机断相: 驱动
    直流总线过压: 驱动
    线路电源过压: 驱动
    总线供电欠压: 驱动
    总线供电失相: 驱动
    超速: 驱动
    控制电路上制动: 驱动
    频率分辨率
    显示单元: 0.1 Hz
    模拟量输入: 0.012/50 Hz
    电气连接
    控制: 可拆卸螺钉端子0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    线路侧: 螺钉终端35...50 mm² AWG 3...AWG 1
    马达: 螺钉终端35...50 mm² AWG 3...AWG 1
    端口类型
    RJ45 (在远程图形终端) 适用 Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (在远程图形终端) 适用 Modbus 串行
    物理接口
    2线制RS485 适用 Modbus 串行
    传输帧
    RTU 适用 Modbus 串行
    传输率
    10/100 Mbit/s 适用 以太网的IP / Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s 适用 Modbus 串行
    交换模式
    半双工, 全双工, 自动协商 Ethernet/Modbus TCP
    数据格式
    8比特,可配置为偶数,奇数或无奇偶 适用 Modbus 串行
    极化方式
    无阻抗 适用 Modbus 串行
    地址数
    1…247 适用 Modbus 串行
    访问方法
    从(站) Modbus TCP
    电源
    用于逻辑输入的外部电源: 24 V 直流 (19…30 V), <1.25 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    用于逻辑输入的内部电源和STO功能: 24 V 直流 (21…27 V), <200 mA, 保护类型: 过载和短路保护
    本地信号指示
    3 LED本地诊断:
    3 LED (双色)集成通讯状态:
    4 颗LED指示灯 (双色)通讯模块状态:
    1 个LED (红色)电压状态:
    宽度
    226 mm
    高度
    673 mm
    深度
    271 mm
    产品重量
    14.2 kg
    模拟量输入数量
    3
    模拟量输入类型
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电压: 0...10 V 直流, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits
    AI1, AI2, AI3 软件-可配置电流: 0...20 mA/4...20 mA, 阻抗: 250 Ω, 分辨率 12 bits
    离散量输入数量
    8
    数字量输入类型
    DI1...DI6 可编程, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 可编程为脉冲输入: 0…30 kHz, 24 V 直流 (<= 30 V)
    STOA, STOB 安全扭矩中断, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: > 2.2 kOhm
    输入兼容
    DI1...DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 IEC 65A-68
    STOA, STOB: 离散量输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2
    离散量输入逻辑
    正逻辑(源) (DI1...DI6), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
    负逻辑 (漏) (DI1...DI6), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
    正逻辑(源) (DI5, DI6), < 0.6 V (状态 0), > 2.5 V (状态 1)
    正逻辑(源) (STOA, STOB), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
    模拟量输出数量
    2
    模拟量输出 型号
    软件-可配置电压 AO1, AO2: 0...10 V DC 阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits
    软件-可配置电流 AO1, AO2: 0...20 mA, 分辨率 10 bits
    采样期间
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - 离散量输入
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - 离散量输入
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - 模拟量输入
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - 模拟量输出
    精度
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 用于60 °C的温度变动 模拟量输入
    +/- 1 % AO1, AO2 用于60 °C的温度变动 模拟量输出
    线性度误差
    AI1, AI2, AI3: 最大值 +/- 0.15 % 适用 模拟量输入
    AO1, AO2: +/- 0.2 % 适用 模拟量输出
    继电器输出数量
    3
    继电器输出类型
    可配置的继电器逻辑 R1: 故障继电器 NO/NC 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R2: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    可配置的继电器逻辑 R3: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
    更新时间
    继电器输出 (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    最小开关电流 [Imin]
    继电器输出 R1, R2, R3: 5 mA 在…上 24 V DC
    最大开关电流
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 30 V DC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 250 V AC
    继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 30 V DC
    隔离
    电源与控制端子之间
    Variable speed drive application selection
    建筑-HVAC 离心式压缩机
    食品和饮料加工 其他应用设备
    开采矿产和金属 风机
    开采矿产和金属 泵
    石油和天然气 风机
    水和废水 其他应用设备
    建筑-HVAC 螺杆式压缩机
    食品和饮料加工 泵
    食品和饮料加工 风机
    食品和饮料加工 自动化
    石油和天然气 电潜泵(ESP)
    石油和天然气 水喷射泵
    石油和天然气 高效能燃油泵
    石油和天然气 提炼用压缩器
    水和废水 离心泵
    水和废水 容积泵
    水和废水 电潜泵(ESP)
    水和废水 螺杆泵
    水和废水 螺杆压缩机
    水和废水 螺杆式压缩机
    水和废水 离心式压缩机
    水和废水 风机
    水和废水 输送机
    水和废水 混合器
    Motor power range AC-3
    15…25 kW 在…上 200…240 V 3 相
    安装类型
    墙装
    环境
    绝缘电阻
    > 1 MOhm 接地 1 分钟 500 V 直流
    噪音等级
    63.5 dB 符合 86/188/EEC
    功耗W
    自然通风: 97 W 在…上 200 V,开关频率 4 kHz
    强制通风: 595 W 在…上 200 V,开关频率 4 kHz
    冷却空气容量
    240 m3/h
    操作位置
    垂直方向 +/- 10°
    maximum THDI
    <48 % 从80…100%负载 符合 IEC 61000-3-12
    电磁兼容性
    静电放电抗干扰 级别 3 符合 IEC 61000-4-2
    射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
    抗快速瞬变 级别 4 符合 IEC 61000-4-4
    1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 符合 IEC 61000-4-5
    抗射频场引起的传导波动 级别 3 符合 IEC 61000-4-6
    污染等级
    2 符合 EN/IEC 61800-5-1
    抗振动
    波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    相对湿度
    5…95 % 无冷凝 符合 IEC 60068-2-3
    环境温度
    -15…50 °C (无)
    50…60 °C (有)
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    工作海拔
    <= 1000 m 无
    1000...4800 m 电流降额 1%/100m
    环境特征
    化学污染抵抗 等级3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    尘土污染抵抗 等级3S3 符合 EN/IEC 60721-3-3
    标准
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    环境1分类C2 EN/IEC 61800-3
    环境2分类C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    产品认证
    CSA
    DNV-GL
    UL
    TÜV
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    REACH
    标识
    CE
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言50
    • 中文12
    • 英文44
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 12.7 MB
    日期 19-12-9
    prp.document.label.format pdf
    大小 84 MB
    日期 19-10-31
    描述
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (版本 1.0)
    描述
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    大小 84.4 MB
    日期 19-10-18
    描述
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    2) ATV630, ATV650 安装手册 (版本 09)
    描述
    ATV 御程系列 变频器 ATV630、ATV650 安装手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 6.1 MB
    日期 19-3-1
    描述
    ATV 御程系列 变频器 ATV630、ATV650 安装手册
    3) ATV600 编程手册 (版本 05)
    描述
    ATV 御程系列 变频器 ATV630、ATV650、ATV660、ATV680 编程手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 8.6 MB
    日期 18-5-31
    描述
    ATV 御程系列 变频器 ATV630、ATV650、ATV660、ATV680 编程手册
    prp.document.label.format pdf
    大小 459.2 KB
    日期 17-11-30
    ATV600 Embedded Safety function manual (版本 08)
    描述
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    大小 970.6 KB
    日期 19-8-1
    描述
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (版本 2.5)
    描述
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    大小 258.6 KB
    日期 19-5-16
    描述
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    3) ATV600 Programming manual (Firmware V2.5) (版本 08)
    描述
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    大小 9.5 MB
    日期 19-5-14
    描述
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    2) ATV630-650 Installation manual (版本 09)
    描述
    ATV630, ATV650
    prp.document.label.format pdf
    大小 6 MB
    日期 19-3-19
    描述
    ATV630, ATV650
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (版本 11)
    描述
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    大小 193.4 KB
    日期 19-3-1
    描述
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.1 MB
    日期 18-10-30
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.1 MB
    日期 17-11-30
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (版本 03)
    描述
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.8 MB
    日期 17-11-30
    描述
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.3 MB
    日期 17-10-31
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (版本 03)
    描述
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.4 MB
    日期 17-10-31
    描述
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (版本 03)
    描述
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.5 MB
    日期 17-4-28
    描述
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    大小 5.2 MB
    日期 17-4-27
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.5 MB
    日期 16-8-31
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.8 MB
    日期 15-8-7
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.3 MB
    日期 15-4-8
    prp.document.label.format pdf
    大小 5 MB
    日期 14-11-27
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    CAD file (on TraceParts) for ATV630D18M3: variable speed drive ATV630 - 18.5kW/25HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (版本 2.0)
    描述
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV630D18M3: variable speed drive ATV630 - 18.5kW/25HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (版本 2.0)
    描述
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630D18M3: variable speed drive ATV630 - 18.5kW/25HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (版本 1.0)
    描述
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630D18M3: variable speed drive ATV630 - 18.5kW/25HP - 200...240V - IP21/UL type 1 (版本 1.0)
    描述
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 6.4 MB
    日期 19-4-25
    prp.document.label.format pdf
    大小 695.9 KB
    日期 19-2-4
    prp.document.label.format pdf
    大小 77.6 KB
    日期 19-1-31
    prp.document.label.format pdf
    大小 40.1 KB
    日期 18-10-9
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.3 MB
    日期 18-2-9
    prp.document.label.format pdf
    大小 382 KB
    日期 17-3-2
    prp.document.label.format pdf
    大小 14.2 MB
    日期 15-7-10
    prp.document.label.format pdf
    大小 974.1 KB
    日期 14-7-3
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.5 MB
    日期 19-4-24
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (版本 00)
    描述
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    大小 9.2 MB
    日期 18-9-25
    描述
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    大小 5.1 MB
    日期 17-1-31
    prp.document.label.format pdf
    大小 19.1 MB
    日期 17-1-2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV630D18M3 : ATV630D18M3_REACH_DECLARATION
    描述
    ATV630D18M3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-20
    描述
    ATV630D18M3_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV630D18M3 : ATV630D18M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    ATV630D18M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-20
    描述
    ATV630D18M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    应用解决方案
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 938.5 KB
    日期 18-6-18
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (版本 1.0)
    描述
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    prp.document.label.format pdf
    大小 2 MB
    日期 17-1-12
    描述
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (版本 1.0)
    描述
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized
    prp.document.label.format pdf
    大小 2 MB
    日期 17-1-12
    描述
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (版本 1.0)
    描述
    how to configure a Multi Masters Booster Control with Service Continuity. Booster Control is used to maintain a constant pressure at the outlet by varying the speed of the pumps. Altivar Process ATV600 drives allow these pumps to have an optimized consumption of the power and at the same time provide optimized monitoring features.
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.2 MB
    日期 17-1-12
    描述
    how to configure a Multi Masters Booster Control with Service Continuity. Booster Control is used to maintain a constant pressure at the outlet by varying the speed of the pumps. Altivar Process ATV600 drives allow these pumps to have an optimized consumption of the power and at the same time provide optimized monitoring features.
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ATV630D18M3 : ATV630D18M3_ROHS_DECLARATION
    描述
    ATV630D18M3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-2-20
    描述
    ATV630D18M3_ROHS_DECLARATION
    海事证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 3 MB
    日期 19-6-7
    prp.document.label.format pdf
    大小 493.9 KB
    日期 19-5-16
    prp.document.label.format zip
    大小 833.3 KB
    日期 19-3-12
    文档格式的文件
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.7 MB
    日期 18-7-31
    prp.document.label.format pdf
    大小 448.1 KB
    日期 18-5-18
  • 查看更多 View less

    软件和固件

    语言
    • 全部语言13
    • 中文3
    • 英文13
    • 丹麦文3
    • 俄文3
    • 保加利亚文3
    • 匈牙利文3
    • 土耳其文3
    • 希腊文3
    • 德文3
    • 意大利文3
    • 挪威文3
    • 捷克文3
    • 斯洛伐克文3
    • 朝鲜文3
    • 法文3
    • 波兰文3
    • 泰文3
    • 瑞典文3
    • 罗马尼亚文3
    • 芬兰文3
    • 荷兰文3
    • 葡萄牙文3
    • 西班牙文3
    • 越南文3
    软件-已发布版本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format zip
    大小 5 MB
    日期 20-1-30