变速驱动 ATV71 - 0.75kW - 1HP - 240 V - EMC 滤波器
ATV71HU15M3383
停止生产日期
2022年9月30日
推荐的替代产品
ATV71HU15M3383替换产品:
1×
ATV930变频器 - 2.2kW - 200...240V - 有制动装置 - IP21
ATV930U22M3
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ATV71HU15M3383替换产品: