跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
脱扣单元 TM80G, ComPacT NSX 100/160 断路器, 热磁, 80 A, 4P4D
C104MG080
极数:
额定电流 [In]:
2.5 A
6.3 A
12.5 A
16 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
脱扣器名称:
MA
MicroLogic 2.2
MicroLogic 2.2 G
MicroLogic 2.2 M
MicroLogic 4.2
MicroLogic 4.2 AL
MicroLogic 5.2 E
MicroLogic 6.2 E
MicroLogic 6.2 E-M
MicroLogic 7.2 E
MicroLogic 7.2 E AL
TM-D
TM-G
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
103
中国绿色设计产品
information_stroke
经认证符合政府特定属性标准的产品。
支持
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答