我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
断路器,ComPacT NS1250N,415VAC 时 50kA,3P,固定,手动操作,MicroLogic 2.0 控制单元,1250A

C125N320FM

极数:

额定电流 [In]:

分断能力:

脱扣器名称:

ComPacT NS 是一系列内置电能计量的断路器
解决方案的额定电流从 630 A 到 3200 A
MicroLogic 电子控制单元提供电气测量和分析功能
ComPacT NS 提供一系列优化的辅助设备和附件,可现场安装
安装灵活,可安装在配电盘或墙壁的任何位置
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1032
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答