我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Circuit breaker, ComPacT NS1250N, 50kA at 415VAC, 3P, fixed, manually operated, MicroLogic 5.0 control unit, 1250A

C125N350FM

极数:

额定电流 [In]:

分断能力:

脱扣器名称:

ComPacT NS是一系列内置电力和能源计量的断路器。
该解决方案涵盖从630安到3200安的额定值
MicroLogic电子控制单元提供电气测量和分析功能
ComPacT NS 提供优化的辅助部件及附件系列,支持现场安装
安装灵活:可在开关柜内或壁挂式安装,不受位置限制
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1036