欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C86清雅系列
C335 Schneider Electric 图片

C335

Green premium brand logo
C335 Schneider Electric 图片
C335
Green premium brand logo

门铃开关及指示“请勿打扰”

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    C86清雅
    产品类型
    酒店信号指示开关
    颜色
    白色
    补充信息
    设备安装
    嵌入安装(暗装)
    安装方式
    暗装盒 符合 GB 17466
    固定模式
    通过螺钉固定 M4 25 mm
    安装中心尺寸
    60.3 mm
    联数
    单联
    switch application
    门铃开关
    本地信号指示
    氖灯 (红色)请勿打扰:
    材料
    聚碳酸脂: 边框
    聚碳酸脂: 网格固定架
    接线能力
    柱形端子
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    环境
    运行温度
    -5…40 °C
    相对湿度
    0…95 %
    符合标准
    GB 16915.2
    GB 16915.1
    符合指令
    RoHS
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C335 : C335_REACH_DECLARATION
    描述
    C335_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    C335_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C335 : C335_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    C335_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    C335_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C335 : C335_ROHS_DECLARATION
    描述
    C335_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    C335_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /