我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
脱扣单元 MicroLogic 2.3, ComPacT NSX 400/630 断路器, 电子, 400A, 3P3D

C4032D400

极数:

额定电流 [In]:

脱扣器名称:

施耐德电气为整个 ComPacT 系列赋予绿色标志风格。
预计可为盘厂减少 40% 的接线时间
新型人体工程学前面板设计,让安装更轻松便捷。
确保所有辅助部件安装到位,并检查线圈额定值是否正确,让您无后顾之忧。
符合人体工程学的新型切换开关,使断路器手动操作更便捷
Environmental Data
生命周期总碳足迹
90
中国绿色设计产品
information_stroke
经认证符合政府特定属性标准的产品。
支持
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答