欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C86清雅系列
C410 Schneider Electric 图片

C410

C410 Schneider Electric 图片
C410

200W 250V 全自动红外线感应开关

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    开关
    颜色
    白色
    补充信息
    额定电流
    0.8 A 在…上 250 V
    额定功率 [W]
    200 W
    安装方式
    暗装盒 符合 GB 16915.1
    固定模式
    通过螺钉固定 M4 25 mm
    安装中心尺寸
    60.3 mm
    材料
    聚碳酸脂: 边框
    聚碳酸脂: 网格固定架
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    环境
    符合标准
    GB 16915.1
    GB 16915.2
    符合指令
    RoHS
    运行温度
    -5…40 °C
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /