欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C86清雅系列
C460 Schneider Electric 图片

C460

C460 Schneider Electric 图片
C460

400W 250V 单联调光开关

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    C86清雅
    产品类型
    调光器
    颜色
    白色
    补充信息
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    安装方式
    暗装盒 符合 GB 17466
    固定模式
    通过螺钉固定 M4 25 mm
    安装中心尺寸
    60.3 mm
    功率范围
    400 W
    额定工作电压 [Ue]
    250 V AC 50 Hz
    联数
    单联
    材料
    聚碳酸脂: 边框
    聚碳酸脂: 网格固定架
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    环境
    运行温度
    -5…40 °C
    相对湿度
    0…95 %
    符合标准
    GB 16915.1
    符合指令
    RoHS
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C460 : 400W 250V 单联调光开关
    描述
    400W 250V 单联调光开关
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    400W 250V 单联调光开关
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C460 : 400W 250V 单联调光开关
    描述
    400W 250V 单联调光开关
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    400W 250V 单联调光开关
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C460 : 400W 250V 单联调光开关
    描述
    400W 250V 单联调光开关
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    400W 250V 单联调光开关
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /