欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C86清雅系列
C500 Schneider Electric 图片

C500

C500 Schneider Electric 图片
C500

10A 250V三极插座

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    C86清雅
    产品类型
    电源插座
    颜色
    白色
    补充信息
    电源插口数量
    1 2P + E, 中国
    额定电流
    10 A 在…上 250 V AC 50 Hz
    设备安装
    嵌入安装(暗装)
    安装方式
    暗装盒 符合 GB 17466
    固定模式
    通过螺钉固定 M4 25 mm
    安装中心尺寸
    60.3 mm
    指示灯
    不带氖灯指示
    接线能力
    柱形端子
    端子标识
    地 (E)
    零 (N)
    火 (L)
    锁状连合力
    2 x 1.5 mm² 铜 电缆 (绞合线)
    2 x 2.5 mm² (硬线)
    材料
    聚碳酸脂: 边框
    聚碳酸脂: 网格固定架
    高度
    86 mm
    宽度
    86 mm
    环境
    符合标准
    GB 2099.1
    产品认证
    CCC
    符合指令
    RoHS
    运行温度
    -5…40 °C
    相对湿度
    0…95 %
    可持续性
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言4
    • 中文4
    • 英文1
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 582.1 KB
    日期 18-12-17
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C500 : C500_REACH_DECLARATION
    描述
    C500_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    C500_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C500 : C500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    C500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    C500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C500 : C500_ROHS_DECLARATION
    描述
    C500_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    C500_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /