欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   C86清雅系列
C920 Schneider Electric 图片

C920

Green premium brand logo
C920 Schneider Electric 图片
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    C86清雅
    产品类型
    TV 插座
    颜色
    白色
    补充信息
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    安装方式
    暗装盒 符合 GB 17466
    固定模式
    通过螺钉固定 M4 25 mm
    安装中心尺寸
    60.3 mm
    电视插座类型
    TV
    电视插口
    IEC 9.52 mm母口 PAL D
    联数
    单联
    材料
    聚碳酸脂: 边框
    聚碳酸脂: 网格固定架
    带宽
    5…860 Hz TV
    接线能力
    柱形端子
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    环境
    运行温度
    -5…40 °C
    相对湿度
    0…95 %
    符合标准
    GB/T 11318.12
    符合指令
    RoHS
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C920 : 双联TV插座
    描述
    双联TV插座
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    双联TV插座
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C920 : 双联TV插座
    描述
    双联TV插座
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    双联TV插座
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    C920 : 双联TV插座
    描述
    双联TV插座
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    双联TV插座
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /