China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

IH 机械式定时开关, 1通道, 每天重复一次, 累计可运行200小时(230V)/100小时(100V), 16A

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    range of product
    Acti 9
    产品名称
    Acti 9 IH
    产品短名
    IH
    产品类型
    机械式定时开关
    通道数量
    1
    可用功能
    手动时令转换(夏令制 / 冬令制)
    补充信息
    产品应用
    楼宇
    负载类型
    230 V 交流卤素灯 (1100 W)
    230 V 交流白炽灯 (1100 W)
    双重安装的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (2 x 100 W)
    双重安装的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (2 x 58 W)
    未校正荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (100 W)
    未校正荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (40 W)
    未校正荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (58 W)
    并联校正的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (40 W)
    并联校正的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (58 W)
    串联校正的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (100 W)
    串联校正的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (40 W)
    串联校正的荧光管, 镇流器: 镇流器类型 (58 W)
    循环周期
    24 小时
    测量精度
    ± 1 秒/天
    最大转换次数
    48 次 "通" 和 48 次 "断" 状态改变
    最小转换时间
    15 分钟
    设置类型
    手动时令转换(夏令制 / 冬令制)
    测量精度
    ± 1 秒/天 20 °C
    功耗 VA
    2.5 VA
    最大开关电流
    16 A - 250 V AC 功率因数: 1
    4 A - 250 V AC 功率因数: 0.6
    电池使用寿命
    6 年
    累计运行时间
    使用电池可存储程序 200 小时 230 V AC
    使用电池可存储程序 100 小时 100 V AC
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    6
    颜色
    白色 (RAL 9003)
    接线能力
    免螺丝安装
    IP 防护等级
    IP20 B
    宽度
    54 mm
    高度
    90 mm
    深度
    66 mm
    产品重量
    0.198 kg
    环境
    运行温度
    -20…55 °C
    IP 保护等级
    接线端: IP20 B
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 法文
    • 德文
    • 英文
    用户指南
    日期
    大小
    添加至我的文档
    IH 24h arm (Mechanical Time Switches) (版本 0)
    日期 15-1-19
    大小 485.7 KB
    IH 24h arm (Mechanical Time Switches) (版本 0)
    日期 15-1-19
    大小 496.9 KB
    宣传册
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Time switches - Efficiency at your fingertips (版本 5.1)
    证书
    日期
    大小
    添加至我的文档
    VDE Certificate (版本 1.0)
    日期 17-7-28
    大小 629.3 KB
    VDE Certificate (版本 1.0)
    日期 17-11-17
    大小 653.3 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-16
    大小 195.3 KB
    一致性声明(DOC
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Electromechanical Time Switch - CCT15365 (版本 1.0)
    应用解决方案
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Create an automatic garden sprinkling system (版本 3.0)
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-16
    大小 195.3 KB
    目录页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Time switches catalogue (版本 4.4)
    日期 15-2-5
    大小 4 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。