China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

D5MT103 Schneider Electric 图片

查看所有 VDI BOX 锐智5

VDI BOX 锐智5 - D5MT103

模块

D5MT103 Schneider Electric 图片
查看所有 VDI BOX 锐智5
VDI BOX 锐智5 - D5MT103
模块

1进3出视频模块

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    LexCom Home
    产品系列
    LexCom Home
    产品名称
    LexCom Home 锐智 5
    产品类型
    分路器模块
    设备简介
    产品(非零部件)
    补充信息
    固定模式
    通过螺钉固定
    端口类型
    F 1 输入
    F 3 输出
    屏蔽衰减
    10 dB
    平均阻抗
    75 Ω 电缆
    高度
    46 mm
    宽度
    120 mm
    深度
    21 mm
    环境
    运行温度
    -10...45 °C
    相对湿度
    10...95 %
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。