欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E8332PRL1_WE_G11 Schneider Electric 图片

E8332PRL1_WE_G11

Green premium brand logo
E8332PRL1_WE_G11 Schneider Electric 图片
E8332PRL1_WE_G11
Green premium brand logo

AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    AvatarOn 绎尚
    产品类型
    时间延时开关
    设备简介
    产品(非零部件)
    补充信息
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    联数
    双联
    摇杆数量
    2
    主动操作
    摇杆
    固定模式
    卡入式
    颜色
    白色
    表面加工
    光亮
    额定工作电流 [Ie]
    阻性(负载): 4 A
    感性负载: 4 A
    额定工作电压 [Ue]
    250 V AC 50...60 Hz
    锁状连合力
    1...4 mm² 适用 单股硬线 电缆
    1...4 mm² 适用 绞合线 电缆
    1...4 mm² 适用 软线 电缆
    剥线长度
    12 mm
    材料
    聚碳酸酯 (PC): 底座
    聚碳酸酯 (PC): 底座保护罩
    聚碳酸酯 (PC): 网格固定架
    聚碳酸酯 (PC): 边框
    聚碳酸酯 (PC): 开关
    黄铜: 接线端盖
    高度
    86 mm
    宽度
    86 mm
    深度
    34 mm
    安装深度
    25 mm
    产品重量
    0.089 kg
    环境
    IP 防护等级
    IP20
    包装单位
    包装1的重量
    78.000 g
    包装1高度
    34.000 mm
    包装1宽度
    86.000 mm
    包装1长度
    86.000 mm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332PRL1_WE_G11 : AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
    描述
    AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-3
    描述
    AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332PRL1_WE_G11 : AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
    描述
    AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-3
    描述
    AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, White
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。