欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E8332RJS5_WE_G11 Schneider Electric 图片

E8332RJS5_WE_G11

E8332RJS5_WE_G11 Schneider Electric 图片
E8332RJS5_WE_G11

AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat5e, shuttered, White

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    AvatarOn 绎尚
    产品类型
    信息插座
    产品应用
    通讯
    插座额外信息
    紧锁的
    通信网络类别
    数据: 超5类
    联数
    双联
    颜色
    白色
    补充信息
    设备简介
    产品(非零部件)
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    表面安装(明装)
    数据插座类型
    RJ45
    额定电流
    1.5 A
    材料
    聚碳酸脂: 塑料件
    触点材料
    外壳: PC
    触点: 镀金的磷铜
    接触电阻
    1 µOhm
    绝缘电阻
    >= 200 MOhm
    minimum return loss
    23 dB
    IP 防护等级
    IP20
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    深度
    31 mm
    环境
    绝缘性能
    1000 V 适用 60 s 在…上 60 Hz
    美国线规
    AWG(美国线规标准)22到26 (4 对双绞线)
    环境特征
    抗紫外线(UV)
    maximum ambient air temperature for operation
    35 °C
    相对湿度
    0…95 %
    符合标准
    TIA/EIA-568-B.2-1
    ASTMD4566-98
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。