欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E8332RJS6_WE_G11 Schneider Electric 图片

E8332RJS6_WE_G11

Green premium brand logo
E8332RJS6_WE_G11 Schneider Electric 图片
E8332RJS6_WE_G11
Green premium brand logo

AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    信息插座
    产品应用
    通讯
    插座额外信息
    紧锁的
    通信网络类别
    数据: 6e
    联数
    双联
    颜色
    白色
    补充信息
    设备简介
    产品(非零部件)
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    表面安装(明装)
    数据插座类型
    RJ45
    额定电流
    1.5 A
    材料
    聚碳酸脂: 塑料件
    触点材料
    外壳: PC
    触点: 镀金的磷铜
    接触电阻
    1 µOhm
    绝缘电阻
    >= 200 MOhm
    minimum return loss
    23 dB
    IP 防护等级
    IP20
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    深度
    31 mm
    环境
    绝缘性能
    1000 V 适用 60 s 在…上 60 Hz
    美国线规
    AWG(美国线规标准)22到26 (4 对双绞线)
    环境特征
    抗紫外线(UV)
    maximum ambient air temperature for operation
    35 °C
    相对湿度
    0…95 %
    符合标准
    ASTMD4566-98
    TIA/EIA-568-B.2-1
    包装单位
    包装1的重量
    62.000 g
    包装1高度
    41.000 mm
    包装1宽度
    86.000 mm
    包装1长度
    86.000 mm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332RJS6_WE_G11 : AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
    描述
    AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-4
    描述
    AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332RJS6_WE_G11 : AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
    描述
    AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-4
    描述
    AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, white
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。