欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   绎尚无线智能家居
E8332SCN300ZB_WE Schneider Electric 图片

E8332SCN300ZB_WE

E8332SCN300ZB_WE Schneider Electric 图片
E8332SCN300ZB_WE

Wiser, AvatarOn, 2 switches for roller blind, 300 W, White

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品商标
    施耐德电气
    适用范围
    Wiser ZB/IP gateway
    产品系列
    AvatarOn 绎尚
    产品类型
    开关
    设备简介
    产品(非零部件)
    颜色
    白色
    负载类型
    Motorized devices
    补充信息
    开关功能
    卷帘
    额定工作电压 [Ue]
    200...240 V 交流
    100...120 V 交流
    48 V 直流
    额定功率 [W]
    300 W
    150 W
    70 W
    联数
    双联
    通讯协议类型
    ZigBee IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
    本地信号指示
    Status indication: LED指示灯 (white/blue)
    可编程: LED指示灯 (green/red/orange)
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    接线能力
    黄铜端子, 1...2.5 mm² (AWG 18...AWG 13) 硬线
    黄铜端子, 1 x 2.5 mm²
    黄铜端子, 2 x 1.5 mm²
    接线端子, 0.5...1.5 mm² (AWG 28...AWG 14) 硬线
    接线端子, 1 x 1.5 mm²
    安装深度
    28 mm
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    中心之间的距离
    60.3 mm
    环境
    运行温度
    -10…45 °C
    IP 防护等级
    IP20
    工作海拔
    <= 2000 m
    环境特征
    室内使用
    相对湿度
    10…95 %
    符合标准
    EN 60669-2-5
    IEC 60669-2-5
    CE
    产品认证
    Zigbee 3.0
    包装单位
    包装1高度
    50.000 mm
    包装1宽度
    95.000 mm
    包装1长度
    95.000 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言4
    • 中文3
    • 英文2
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 4.3 MB
    日期 19-12-3
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332SCN300ZB_WE : E8332SCN300ZB_WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    E8332SCN300ZB_WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    E8332SCN300ZB_WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 612.9 KB
    日期 19-1-22
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8332SCN300ZB_WE : E8332SCN300ZB_WE_ROHS_DECLARATION
    描述
    E8332SCN300ZB_WE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    E8332SCN300ZB_WE_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。