欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E8332TVRJS_WD_C5 Schneider Electric 图片

E8332TVRJS_WD_C5

E8332TVRJS_WD_C5 Schneider Electric 图片
E8332TVRJS_WD_C5

AvatarOn, wallplate for keystone RJ45 and TV socket, Wood

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    AvatarOn 绎尚
    产品类型
    墙面板
    补充信息
    设备提供
    商标夹持器
    插槽数量
    2
    联数
    双联
    产品适用范围
    Actassi RJ45 keystone 模块
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    表面安装(明装)
    颜色
    年轮褐
    材料
    聚碳酸脂
    深度
    15 mm
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 英文1
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.9 MB
    日期 14-1-7
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。