欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E8334L1LED_WG_C5 Schneider Electric 图片

E8334L1LED_WG_C5

Green premium brand logo
E8334L1LED_WG_C5 Schneider Electric 图片
E8334L1LED_WG_C5
Green premium brand logo

AvatarOn, 4 switches, 16AX, 250V, 1 way, LED, Wine Gold

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    开关
    产品应用
    远程控制
    负载类型
    感性负载
    荧光灯
    阻性(负载)
    白炽灯
    颜色
    沉醉金
    补充信息
    设备简介
    产品(非零部件)
    额定电流
    16 AX 在…上 250 V AC 50/60 Hz
    开关功能
    1 级 1 路
    联数
    四联
    摇杆数量
    4
    锁状连合力
    3 x 2.5 mm² 适用 硬线 电缆
    3 x 2.5 mm² 适用 绞合线 电缆
    4 x 1.5 mm² 适用 硬线 电缆
    4 x 1.5 mm² 适用 绞合线 电缆
    接线能力
    黄铜端子
    本地信号指示
    关闭: LED指示器, 白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡 (琥珀色)
    材料
    聚碳酸脂: 网格固定架
    聚碳酸脂: 底座
    聚碳酸脂: 开关
    聚碳酸脂: 框架
    聚碳酸酯 + 20 %玻璃纤维: 执行器
    安装方式
    表面安装(明装)
    嵌入安装(暗装)
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    深度
    34.2 mm
    环境
    IP 防护等级
    IP20
    maximum ambient air temperature for operation
    45 °C
    相对湿度
    0…95 %
    环境特征
    抗紫外线(UV)
    工作海拔
    2000 m
    符合标准
    BS EN 60669-1
    IEC 60669-1
    MS IEC 60669-1
    SS 227-1
    包装单位
    包装1的重量
    134.000 g
    包装1高度
    34.000 mm
    包装1宽度
    86.000 mm
    包装1长度
    86.000 mm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言3
    • 中文2
    • 英文1
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.9 MB
    日期 14-1-7
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8334L1LED_WG_C5 : E8334L1LED_WG_C5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    E8334L1LED_WG_C5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-3
    描述
    E8334L1LED_WG_C5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8334L1LED_WG_C5 : E8334L1LED_WG_C5_ROHS_DECLARATION
    描述
    E8334L1LED_WG_C5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-3
    描述
    E8334L1LED_WG_C5_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。