欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   AvatarOn绎尚系列
E83426_15_WD_G11 Schneider Electric 图片

E83426_15_WD_G11

E83426_15_WD_G11 Schneider Electric 图片
E83426_15_WD_G11

AvatarOn, socket-outlet, 15A, 3P, british BS 546, wood

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品类型
    插座
    设备简介
    产品(非零部件)
    产品应用
    电力供应
    负载类型
    非感应负载
    颜色
    年轮褐
    输出类型
    3P
    插座标准
    British BS 546
    补充信息
    额定电流
    13 A 在…上 250 V AC 50 Hz
    插槽数量
    1
    锁状连合力
    1 x 4...2 x 4 mm² 适用 硬线 电缆
    1 x 4...2 x 4 mm² 适用 绞合线 电缆
    1 x 2.5...3 x 2.5 mm² 适用 硬线 电缆
    1 x 2.5...3 x 2.5 mm² 适用 绞合线 电缆
    接线能力
    折叠端子
    材料
    聚碳酸脂 网格固定架
    聚碳酸脂 边框
    安装方式
    表面安装(明装)
    宽度
    86 mm
    高度
    86 mm
    深度
    32.6 mm
    环境
    IP 防护等级
    IP20
    maximum ambient air temperature for operation
    45 °C
    贮存环境温度
    -5…60 °C
    相对湿度
    0…95 %
    环境特征
    抗紫外线(UV)
    符合标准
    SS 472
    BS 546
    MS 1577
    产品认证
    SIRIM
    包装单位
    包装1的重量
    81.000 g
    包装1高度
    33.000 mm
    包装1宽度
    86.000 mm
    包装1长度
    86.000 mm
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。