欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   ZENcelo轻点系列
E8432RJS_5_GA_DG Schneider Electric 图片

E8432RJS_5_GA_DG

E8432RJS_5_GA_DG Schneider Electric 图片
E8432RJS_5_GA_DG

双联超五类八线信息插座(雅致黑)

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    ZENcelo
    产品类型
    信息插座
    插座额外信息
    紧锁的
    颜色
    黑色
    补充信息
    额定电流
    1.5 A
    通信网络类别
    数据: 超5类
    绝缘电阻
    >= 200 mΩ
    接触电阻
    1 µOhm
    联数
    双联
    minimum return loss
    23 dB
    美国线规
    AWG(美国线规标准)22到26 (4 对双绞线)
    触点材料
    外壳: PC
    触点: 镀金的磷铜
    IDC 触点: 镀镍的磷铜
    材料
    聚碳酸脂: 塑料件
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    表面安装(明装)
    宽度
    87 mm
    高度
    87 mm
    深度
    36 mm
    环境
    绝缘性能
    1000 V 适用 60 s 在…上 60 Hz
    环境温度
    1…35 °C
    相对湿度
    0…95 %
    环境特征
    不防 紫外线(UV)辐射
    标准
    ASTMD4566-98
    TIA/EIA-568-B.2-1
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。