欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   ZENcelo轻点系列
E8432RJS_6_GA_WG Schneider Electric 图片

E8432RJS_6_GA_WG

E8432RJS_6_GA_WG Schneider Electric 图片
E8432RJS_6_GA_WG

双联六类八线信息插座(沉醉金)

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    ZENcelo
    产品类型
    信息插座
    插座额外信息
    紧锁的
    颜色
    沉醉金
    补充信息
    额定电流
    1.5 A
    通信网络类别
    数据: 6类
    绝缘电阻
    >= 200 mΩ
    接触电阻
    1 µOhm
    联数
    双联
    minimum return loss
    23 dB
    美国线规
    AWG(美国线规标准)22到26 (4 对双绞线)
    触点材料
    外壳: PC
    触点: 镀金的磷铜
    IDC 触点: 镀镍的磷铜
    材料
    聚碳酸脂: 塑料件
    安装方式
    嵌入安装(暗装)
    表面安装(明装)
    宽度
    87 mm
    高度
    87 mm
    深度
    36 mm
    环境
    绝缘性能
    1000 V 适用 60 s 在…上 60 Hz
    环境温度
    1…35 °C
    相对湿度
    0…95 %
    环境特征
    不防 紫外线(UV)辐射
    标准
    ASTMD4566-98
    TIA/EIA-568-B.2-1
    包装单位
    包装1的重量
    1.000 kg
    包装1高度
    1.000 mm
    包装1宽度
    1.000 mm
    包装1长度
    1.000 mm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8432RJS_6_GA_WG : 双联六类八线信息插座(沉醉金)
    描述
    双联六类八线信息插座(沉醉金)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-9
    描述
    双联六类八线信息插座(沉醉金)
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    E8432RJS_6_GA_WG : 双联六类八线信息插座(沉醉金)
    描述
    双联六类八线信息插座(沉醉金)
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-9
    描述
    双联六类八线信息插座(沉醉金)
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。