我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
APC Easy Metered Outlet Rack PDU, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, 20 C13 and 4 C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet

EPDU2132MBO

EPDU2132MBO替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
包含1年网络安全管理卡订阅服务
单个插座级别的电力计量
可靠的电力分配,计量精度±1%
增强型安全协议,配备NMC3
零U无工具安装
Environmental Data
生命周期总碳足迹
676
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
针对(1)个附件(更新或高容量)的1年期质保延期

WEXWAR1Y-AC-05

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答