我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Galaxy PW 第二代 20kVA 3:1 UPS 220VAC 6 脉冲 220VDC,带输入变压器,启动服务 5x8

EPWUPS20KU6PTS

内置隔离变压器
在工业应用中表现出色,具有保形涂层和 IP31 防护等级
上下游断路器协调
40 kA 照明保护模块
EcoStruxure IT 选项 实现弹性、安全和可持续的 IT 环境
Environmental Data
生命周期总碳足迹
145637
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
Start-UP Service for (1) Galaxy PW2 10 to 40kVA UPS

WSTRTUP-GP2-04

(1) Additional Contract Preventive Maintenance Visit for (1) Galaxy PW2 10 to 40kVA UPS

WPMV-GP2-04

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答