China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
查看所有 Advantys FTB, FTM
FTB1CN12E04SP0 Schneider Electric 图片
已退市

FTB1CN12E04SP0

FTB1CN12E04SP0 Schneider Electric 图片
已退市
FTB1CN12E04SP0

FTB 整体式总线接口模块(IP67)CANOpen总线整体分线盒,12I/4O,塑料外科12 直流

显示更多特色 >
FTB1CN12E04SP0替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Advantys FTB
    产品类型
    IP67 整体式 I/O 分线盒
    机柜材料
    塑料
    总线/网络类型
    CANopen
    输入/输出号
    16
    离散量输入数量
    12
    离散量输出数量
    4
    结构类型
    依照 EN 50325
    依照 ISO 11898
    补充信息
    额定工作电压 [Ue]
    24 V 直流
    maximum supply current
    8 A
    内部电流消耗
    120 mA
    离散量输入电压
    24 V
    离散量输入电压类型
    直流
    maximum discrete input current
    200 mA
    离散量输入逻辑
    产品适用范围
    带有2线/3线传感器
    离散量输出电压
    24 V
    离散量输出电压类型
    直流
    离散量输出电流
    1600 mA
    固态输出类型
    晶体管
    传感器电源
    18…30 V
    反极保护
    内部
    开关频率
    <= 20 Hz
    maximum tungsten load
    10 W
    电气连接
    1 孔型接线端 7/8" (电源ON)
    1 孔型接线端 M12 (总线输出)
    1 针型接头 7/8" (电源IN)
    1 针型接头 M12 (总线输入)
    8孔型连接器 M12 (感应器或执行器)
    输出连接电缆尺寸
    0.34 mm², 电缆长度 <5 m
    0.75 mm², 电缆长度 <10 m
    访问方法
    多主机
    优先权信息
    传输速率
    1 Mbit/s
    传输支持媒质
    2屏蔽双绞线
    地址数
    1…127
    分线盒的I/O 量
    4 I + 4 O + 8 诊断输入
    输出过压保护
    抑制器二极管
    保护类型
    短路保护
    输入筛选
    1 ms
    额定欠压脱扣范围
    0…18 V
    LED状态
    执行器电源诊断: LED
    传感器电源诊断: LED
    通道诊断: 每个通道 1 个LED
    通道状态: 每个通道 1 个LED
    总线诊断: 2 个LED
    浪涌耐受
    -1 kV 电源(不对称) 符合 IEC 61000-4-5
    1 kV 电源(不对称) 符合 IEC 61000-4-5
    -1 kV 信号(不对称) 符合 IEC 61000-4-5
    1 kV 信号(不对称) 符合 IEC 61000-4-5
    0.5 kV 地面/PE 符合 IEC 61000-4-5
    0.5 kV 电源(对称) 符合 IEC 61000-4-5
    0.5 kV 信号(对称) 符合 IEC 61000-4-5
    操作位置
    任何位置
    固定模式
    通过 2 个螺钉
    紧固扭矩
    1.5 N.m 适用 M4 螺钉
    产品重量
    0.45 kg
    环境
    符合标准
    IEC 1131-2 类型 2
    产品认证
    CULus
    运行温度
    0…55 °C
    贮存环境温度
    -25…70 °C
    IP 保护等级
    IP67 符合 IEC 60529
    工作海拔
    0...2000 m
    抗振动
    0.35 mm 恒定振幅 (f= 10…57 Hz) 符合 IEC 68-2-6, FC 测试
    5 gn 恒定加速 (f= 57…150 Hz) 符合 IEC 68-2-6, FC 测试
    抗冲击
    30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 68-2-27, 测试 EA
    抗静电放电
    -4 kV 触点 符合 IEC 61000-4-2
    4 kV 触点 符合 IEC 61000-4-2
    -8 kV 空气中 符合 IEC 61000-4-2
    8 kV 空气中 符合 IEC 61000-4-2
    抗辐射电磁干扰
    10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
    抗瞬时脉冲能力
    -2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (电源)
    2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (电源)
    -2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (信号)
    2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (信号)
    传导干扰阻力
    10 V 符合 IEC 61000-4-6
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /