跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Galaxy 300 10kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务
G3HT10K3ILMS
停止生产日期
2024年4月29日
即将停止服务日期
2029年12月31日
推荐的替代产品
G3HT10K3ILMS替换为以下产品系列:
Easy
UPS 3S
10-40kVA,400V 三相UPS,易于安装、易于使用且易于维护,适用于中、小型数据中心及其它关键业务应用。
产品:52
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
G3HT10K3ILMS替换为以下产品系列: