跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
MGE Galaxy 300,30kVA,400V,3:3,带有25分钟电池和5x8开机服务
G3HT30KHB2S
停止生产日期
2020年7月16日
停止服务日期
2023年10月18日
G3HT30KHB2S替换产品请联系
客户服务中心
以了解更多详情。
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
针对(1)个Galaxy 300系统的电池更换服务 - 每台电池的安装和拆卸人工
WBATTREPLC-MS-00
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答