跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Galaxy PWi 20kVA 3:3集成式并联UPS,380VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务
G3W20MH6PHS
停止生产日期
2021年12月7日
停止服务日期
2023年10月18日
推荐的替代产品
G3W20MH6PHS替换产品:
1×
Galaxy PW 第二代 20kVA 3:1 UPS 220VAC 6 脉冲 220VDC,带输入变压器,启动服务 5x8
EPWUPS20KU6PTS
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
针对(1)个Galaxy PW或PWI 系统的电池更换服务 - 每台电池的安装和拆卸人工
WBATTREPLC-GP-00
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
G3W20MH6PHS替换产品: