跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
行星减速机 - Ø 60 mm - 减速比 9:1 < 12 arc.min - 44 N.m
GBX060009K
连续输出扭矩:
6 N.m
14 N.m
18 N.m
28 N.m
38 N.m
40 N.m
44 N.m
50 N.m
85 N.m
110 N.m
115 N.m
120 N.m
195 N.m
230 N.m
260 N.m
齿轮箱外径:
产品适用范围:
BCH2
BMH
BMI
BRS3
BSH
ILA
ILE
ILM
ILS
MH3
SH3
减速比:
3:1
4:1
5:1
8:1
9:1
12:1
15:1
16:1
20:1
25:1
32:1
40:1
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1163
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
否
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答