跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
TeSys Deca GV2 & GV3 欠压脱扣单元, (右)侧装, 脱扣电压阀值: 380...400 V AC, 50Hz
GVAU385
控制回路电压:
24 V AC 50 Hz
48 V AC 50 Hz
110...115 V AC 50 Hz
120...127 V AC 50 Hz
200 V AC 50 Hz
220...240 V AC 50 Hz
380...400 V AC 50 Hz
415...440 V AC 50 Hz
500 V AC 50 Hz
110...115 V AC 60 Hz
127 V AC 60 Hz
200...220 V AC 60 Hz
220...240 V AC 60 Hz
380...400 V AC 60 Hz
415 V AC 60 Hz
440 V AC 60 Hz
480 V AC 60 Hz
600 V AC 60 Hz
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答