我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Galaxy VS UPS 20kW 480V 用于外部电池,启动 5x8

GVSUPS20KGS

电池类型:

输入电压:

Environmental Data
生命周期总碳足迹
1
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
ENERGY STAR®
information_stroke
EPA支持标签,提供成本节约型能效解决方案。
能源之星 UPS V2.0(美国)
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

10 KVA power upgrade service for (1) Galaxy VS UPS

WUPGVSPW-VS-10

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答