我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
触摸屏, Easy Harmony ET5, 10寸, 1600万色, 串口, 以太网口, USB 2.0 A ,USB Micro B, 24VDC

HMIET5500

更好的可视性能:配备170°宽视角的IPS LCD
紧凑型设计:机身纤薄轻便,可轻松集成到任何设备中
灵活的连接:所有型号均配备以太网端口、USB主机/服务器
可靠性:PCBA涂层,适用于恶劣环境
IP65F防护,适应恶劣环境
Environmental Data
生命周期总碳足迹
428
Use Better
无F气体
information_stroke
这些具有重大全球升温潜能值的气体可用于绝缘或断路技术。
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答