欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Magelis GTO
HMIGTO3510 Schneider Electric 图片

HMIGTO3510

Green premium brand logo
HMIGTO3510 Schneider Electric 图片
HMIGTO3510
Green premium brand logo

先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB

显示更多特色
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony GTO
    产品类型
    高级触摸屏面板
    显示颜色
    65536 颜色
    显示器尺寸
    7 英寸
    供电电源
    外部(源)
    按钮类型
    8 使用vijeo设计器定义操作 按钮 钥匙 F1...F8
    操作系统
    Harmony
    电池类型
    锂 电源 适用 内部 RAM, 自治: 100 天, 充电时间 = 5 d, 电池寿命 = 10 年
    补充信息
    端子类型
    触摸屏显示器
    显示类型
    背光彩色TFT LCD
    显示器分辨率
    WVGA800 x 480像素
    触摸感应区
    1024 x 1024
    触摸屏
    电阻膜, 1000000 次
    背光寿命
    50000 小时 白色 在…上 25 °C
    亮度
    16 级 - 控制 通过触摸面板
    16 级 - 控制 通过软件
    字符字体
    繁体中文
    ASCII
    简体中文
    日本 (ANK, Kanji)
    韩国
    额定电源电压 [Us]
    24 V 直流
    电源电压范围
    19.2…28.8 V
    瞬间峰值电流
    30 A
    功耗 [W]
    8 W 当电源不供给外部设备
    5 W 当背光关闭
    5.5 W 当背光变暗
    12 W
    本地信号指示
    LED状态 绿色, 恒定 适用 离线
    LED状态 绿色, 恒定 适用 运行
    LED状态 橙色, 闪烁 适用 软件启动
    LED状态 红色, 恒定 适用 电源 (开)
    LED状态 透明, 消退 适用 电源 (关)
    COM2 LED 黄色, 恒定 适用 数据正在传输
    COM2 LED 黄色, 消退 适用 无传输数据
    SD 卡LED 绿色, 恒定 适用 卡插入
    SD 卡LED 绿色, 消退 适用 卡未插入或未访问
    软件授权
    Vijeo Designer 配置软件 >= V6.1
    内存说明
    闪光 EPROM, 96 MB
    数据备份
    128 kB 内部 RAM (SRAM)
    数据存储设备
    SD卡, <= 32 GB
    SDHC 卡, <= 32 GB
    可下载协议
    施耐德电气Modicon Modbus
    施耐德电气Modicon Uni-TE
    施耐德电气Modicon Modbus Plus
    施耐德电气Modicon FIPWAY
    Mitsubishi Melsec 第三方协议
    Omron Sysmac 第三方协议
    Rockwell Automation Allen-Bradley 第三方协议
    Siemens Simatic 第三方协议
    施耐德电气Modicon Modbus TCP
    集成连接类型
    COM1 串行链接 SUB-D 9, 界面: RS232C, 传输率: 2400...115200 bps
    COM2 串行链接 RJ45, 界面: RS485, 传输率: 2400...115200 bps
    COM2 串行链接 RJ45, 界面: RS485, 传输率: 187.5 kbps 兼容 Siemens MPI
    Ethernet RJ45, 界面: 10BASE-T/100BASE-TX
    Ethernet RJ45, 界面: IEEE 802.3
    USB 2.0 A型
    USB 2.0 mini B型
    产品安装
    齐平安装
    固定模式
    通过 4 个螺钉夹
    前板材料
    PPT
    机柜材料
    PPT
    冷却方式
    自然通风
    宽度
    218 mm
    高度
    173 mm
    深度
    60 mm
    产品重量
    1.2 kg
    环境
    符合标准
    UL 508
    IEC 61000-6-2
    EN 61131-2
    产品认证
    CE
    C-Tick
    KCC
    CULus
    运行温度
    0…50 °C
    存储环境温度
    -20…60 °C
    相对湿度
    10…90 % 无冷凝
    工作海拔
    < 2000 m
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529 (后板)
    IP65 符合 IEC 60529 (前面板)
    NEMA防护等级
    NEMA 4X 前面板 (室内使用)
    抗冲击
    147 m/s² X, Y , Z每个方向3冲击 符合 EN/IEC 61131-2
    抗振动
    3.5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z 方向循环 10次 (大约. 100 分钟) - 符合 EN/IEC 61131-2
    1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z 方向循环 10次 (大约. 100 分钟) - 符合 EN/IEC 61131-2
    抗静电放电
    6 kV 接触放电 符合 IEC 61000-4-2 级别 3
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    HMIGTO3510 : 先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-4-9
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    HMIGTO3510 : 先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-4-9
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    HMIGTO3510 : 先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-4-9
    描述
    先进的触摸屏 800 x 480 WVGA- 7.0" TFT - 96 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸
    外部尺寸


    1
    前部
    2
    右侧
    3
    顶部

    使用安装紧固件进行安装


    1
    左侧
    2
    前部
    3
    右侧
    4
    顶部
    5
    底部

    带电缆的尺寸


    1
    左侧
    2
    后部
    3
    右侧
    4
    顶部
    5
    底部


  • 安装和间隙

    安装
    面板开口尺寸


    A

    B

    C

    R

    毫米

    英寸

    毫米

    英寸

    毫米

    英寸

    毫米

    英寸

    204.5 (+1, -0)

    8.05 (+0.04, -0)

    159.5 (+1, -0)

    6.28 (+0.04, -0)

    1.6...5

    0.06...0.2

    3(最大)

    0.12(最大)

    安装紧固件尺寸



    安装需求
    安装角度


    当在倾斜度超过 30°的面板上安装时,请确保周围的温度不能超过 40 °C (104 °F)。您可能需要使用强制风冷法(风扇、空调)来确保工作温度控制在 40°C(104 °F)或以下。

    间隙



对比商品: /