欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   I-LINE Track
ITSM025E20A9N1WH Schneider Electric 图片

ITSM025E20A9N1WH

ITSM025E20A9N1WH Schneider Electric 图片
ITSM025E20A9N1WH

I_LINE Track, MPIU, 3x25 A, sockets, IP20

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    I-Line track
    产品类型
    支接单元
    busbar trunking compatibility
    Acti9 MCB tap-off box
    额定工作电流 [Ie]
    25 A
    保护类型
    断路器保护
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    补充信息
    产品应用
    Power distribution protection
    额定工作电压 [Ue]
    400 V
    额定绝缘电压 [Ui]
    500 V
    网络频率
    50/60 Hz
    控制类型
    手柄 正面
    额定分断能力
    6 kA
    door/cover opening side
    Front
    tap-off unit disconnection mode
    By on/off toggle
    脱扣器类型
    热磁式
    产品认证
    CCC
    标准
    IEC 61439-6
    GB/T 7251.6
    宽度
    356 mm
    深度
    175 mm
    高度
    358 mm
    环境
    IP 保护等级
    IP20
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。