跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
凸轮电压表开关 - 3L 与 3L-N - 60° - 12 A - 用于 Ø 22 mm
K1F037MCH
停止生产日期
2024年8月15日
推荐的替代产品
K1F037MCH替换为以下产品系列:
K1,K2
进口凸轮开关
产品:53
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
7
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
K1F037MCH替换为以下产品系列: